Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
142
N.º de referencia: 09 12 012 3002
Han Q12-M for PCB-Adapter
Han Q12-M for PCB-Adapter

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌7.5 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 012 3002
Han Q12-M for PCB-Adapter
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
142
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Especificaciones para adaptador de placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 12
  • Contacto PE Sí
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10,38 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140018020
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar