Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
2
Hoods/Housings
26
N.º de referencia: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
Han Q1/0-M-axial screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌100 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 1
Sección de conductor: 16 ... 25 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
2
Hoods/Housings
26
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación 1/0 protegido
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 1
  • Detalles
    ¡Los conectores descritos carecen de capacidad interruptora (COC) según IEC 61984 y no se deben acoplar ni desacoplar bajo carga eléctrica mientras se estén utilizando del modo previsto!
    ¡Solo se deben utilizar cables con la clase de protección 2!
    La terminación de tornillo axial es adecuada para cables trenzados finos conformes con la norma EN 60228 clase 5. Para usar otros cables, estos se deben ensayar aparte.
    Para el montaje dentro de las bases a empotrar, se deben cumplir las condiciones de instalación indicadas en las hojas de datos y de tipo.
    ¡Solo se deben utilizar las bases enlazadas en la tienda electrónica!
    Para la terminación del conductor en el contacto de tornillo axial, utilice la llave Allen con un entrecaras del 4.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 16 ... 25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 6 ... AWG 4
  • Corriente nominal ‌ 100 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Par de apriete 6 ... ‌7 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,391 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186514
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje