Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
Han Q Hybrid Female Data Element

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Polímero de cristal líquido (LCP)
RAL 7032 (gris guijarro)
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm² Data
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Descripción del contacto
    Híbrido
    para contactos de engaste M12
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    4x M12 para elemento de datos
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,33 mm² Data
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22 Data
  • Corriente nominal (datos) 2 A
  • Tensión nominal (datos) 32 V
  • Tensión de choque nominal (datos) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (data) 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Aleación de cobre, niquelada
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 2,858 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282766
  • eCl@ss 27.440.205,00