Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
30
N.º de referencia: 09 12 011 3111
Han Q-Data RJ45-F
Han Q-Data RJ45-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌5 A
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.13 ... 0.52 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 011 3111
Han Q-Data RJ45-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
30
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación Data RJ45
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 8
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,52 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26,52 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140018006
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar