Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 12 006 2765
Han Q 4/2-F Insert AS 2,5-6mm²
Han Q 4/2-F Insert AS 2,5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 006 2765
Han Q 4/2-F Insert AS 2,5-6mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 4/2
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 6
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 シグナルコンタクトなし
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • 定格電流(パワー) 40 A
  • 定格電圧導体-接地間(電力) 400 V
  • 定格電圧導体-導体(電力) 690 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 6 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク 1.8 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 36.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017405
  • eCl@ss 27,440,205.00
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar