Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Chapado en plata
PushPull
Rango de sujeción: 4 ... 11 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power
  • エレメント コネクタセット
  • 特長 直観的なロック機構
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    メタルハウジングとメスインサート含む
    コンタクトなし
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.25 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧、導体-接地 400 V
  • 定格電圧、導体-導体 690 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 2
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • クランプ可能範囲 4 ... 11 mm
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
  • 耐衝撃性 5 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (Oリング) NBR
  • 材質 (ケーブルシール) TPE
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP番号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 66.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054196
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar