Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Rango de sujeción: 4 ... 11 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base de metal y aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Diámetro exterior de hilo ≤3,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rango de sujeción 4 ... 11 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (aislante) Termoplásticos
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Triphenyl phosphate
  • Número ECHA SCIP 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 31 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054271
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje