Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 12 008 4620
Han-Power S with maintenance switch
Han-Power S with maintenance switch

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 1x Han® Q 4/2, Aislante hembra, en capotas Han-Compact®, Con switch de mantenimiento
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 12 008 4620
Han-Power S with maintenance switch
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® S
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 1x Han® Q 4/2
    Aislante hembra
    en capotas Han-Compact®
    Con switch de mantenimiento
Versión
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 2
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -25 ... +55 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 712 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017764
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar