Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 1x Han® Q 4/2, Aislante hembra, en capotas Han-Compact®
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Energy distributors
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Power® S
  • Elemento Energy distributor
  • Specifiche
    With 1x Han® Q 4/2
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Versione
  • Collegamento
    IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
    per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 4 ... 6 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 400 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 690 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 250 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 250 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Materiale (custodie) Polycarbonate (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Poliammide (PA)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 310 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140163867
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje