Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para el lado del cable, Con cordon de fijación de nailon
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for cable side
    With nylon fixing cord
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140053809
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar