Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para lado de dispositivo, Con cordon de fijación de nailon
Poliamida (PA)
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
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
  • Category Accesorios
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Type of accessory Tapa de protección
  • Description of the accessory
    para lado de dispositivo
    Con cordon de fijación de nailon
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (accessories) Poliamida (PA)
  • Colour (accessories) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7.86 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140053762
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar