Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Signal
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base de plástico y aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,1 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,1 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 6,5 ... 9,5 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 10 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
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
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Sí
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 46,7 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054479
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar