Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Signal
  • Prvek Sady konektorů
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. plastového krytu a female vložky
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,1 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,4 mm
    3 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2,4 mm
    3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,1 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota +5 ... +50 °C
  • Připojovací síla ‌ 50 N
  • Odpojovací síla ‌ 50 N
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 4 ... 6,5 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt – kontakt)
    1,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (O-kroužek) NBR
  • Materiál (těsnění kabelu) TPE
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Kontaktní plocha
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 40 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223820
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar