Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
N.º de referencia: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Han PP Signal 10-pole plug set, metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Signal
  • 요소 커넥터 세트
  • 사양 AIDA 준수
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 10
  • 잠금 유형 PushPull
  • 상세설명 PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다.
  • 패키지 내용 메탈 하우징 및 암형 인서트 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.1 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.4 mm
    3 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2.4 mm
    3 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전압 50 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ≥ 1.1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.1 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 +5 ... +50 °C
  • 삽입 포스 ‌ 50 N
  • 철수 포스 ‌ 50 N
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4 ... 11 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.5 kV (접점-접점)
    1.5 kV (접점-접지)
  • 진동 저항 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 50 g / 11 ms, 10 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 재료 (O-링) NBR
  • 재료 (케이블 밀봉) TPE
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-117 버전 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 체결 측면
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 70 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054462
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar