Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
4
N.º de referencia: 09 35 431 0401
Han PP Power L plug metal fix coding
Han PP Power L plug metal fix coding

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Con codificación fija, Protección de dedos
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Metálicos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09354330401.
N.º de referencia: 09 35 431 0401
Han PP Power L plug metal fix coding
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Connector sets
  • Specification
    AIDA compliant
    With fixed coding
    Finger safe
  • Features
    Intuitive locking mechanism
    Field assembly without tools
Version
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18 ... AWG 13
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length
    10 mm Conductors
    44 mm cable jacket
  • Tightening torque ‌3 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 9 ... 13 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material (hood/housing) Metal
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (internal seal) NBR
  • Material (cable seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 96.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054523
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408