Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 35 004 0321
Han PP Power L housing
Han PP Power L housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 35 004 0321
Han PP Power L housing
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Especificaciones IEC/PAS 61076-3-126
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7,02 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053854
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar