La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA, Codificación variable, Protección de dedos
Terminación de borne de cepo
Corriente nominal: 16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Metálicos
Grado de protección: IP65, IP67