Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 35 431 0331
Han PP Power L PFT fix coding
Han PP Power L PFT fix coding

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA, Con codificación fija, Protección de dedos
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 35 431 0331
Han PP Power L PFT fix coding
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Zestaw do montażu na przepust panelowy
  • Specyfikacje
    Zgodny z AIDA
    Z ustalonym kodowaniem
    Ochrona palców
  • Cechy
    Intuicyjny mechanizm blokujący
    Beznarzędziowy montaż obiektowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania zawiera przelotową obudowę gniazda oraz wkład męski
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 18 ... AWG 13
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania
    10 mm Przewodniki
    44 mm Otulina kablowa
  • Moment dokręcający ‌3 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 21,88 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054516
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar