Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
N.º de referencia: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 14
  • Longitud de pelado del cable 6 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053557
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522