Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
N.º de referencia: 09 35 000 6206
Han P female crimp contact 1,5 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 1,5 mm2 (Ag)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 000 6206
Han P female crimp contact 1,5 mm2 (Ag)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • ストリップ 長さ 6 mm
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140053540
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522