Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 09 80 003 0200
Han-Modular SP SO DM2
Han-Modular SP SO DM2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo de protección contra sobretensiones Han-Smart®
Módulo sencillo
Dos canales, Modo diferencial sin potencial de referencia común
Push-In
Hembra
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 80 003 0200
Han-Modular SP SO DM2
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
88
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Identificación Han-Smart®
  • Tipo de módulo Módulo de protección contra sobretensiones Han-Smart®
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Descripción del módulo
    Dos canales
    Modo diferencial sin potencial de referencia común
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 5
  • Detalles La combinación de módulos de protección contra sobretensiones se debe instalar en un bastidor articulado metálico puesto a tierra para garantizar una descarga segura de la sobretensión.
Datos de terminación
  • Tensión nominal 24 V AC
  • Tensión permitida
    33 V DC
    23 V AC
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Longitud de pelado del cable 8 mm
  • Temperatura de trabajo -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,25 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140185340
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar