Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 9953
Han Mod PE Screw M3
Han Mod PE Screw M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo de PE
Bastidores articulados Han-Modular®
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 9953
Han Mod PE Screw M3
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
  • Category Accesorios
  • Type of accessory Tornillo de PE
  • Description of the accessory Bastidores articulados Han-Modular®
Technical characteristics
  • Size M3
Material properties
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,61 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140018815
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN