Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino USB-C Cube
Módulo Domino
Adaptador de conectores, para latiguillo, Pestaña grande
Hembra
Contactos: 24
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
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
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
Detalles del producto
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 規格 USB 3.0
  • 模塊類別 Han® Domino USB-C Cube
  • 模組尺寸 Domino 模組
  • 模塊介紹
    轉接口
    用於預製網線
    大凸片
  • 特點 支持 USB 供電 (USB-PD)
版本
  • 公母類型 母頭
  • 連接方式 C型插座-C型插座
  • 針數 24
技術參數
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 20 V
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 1B 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 1B 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插蕊)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 7.4 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552