Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino USB-C Cube
Módulo Domino
Adaptador de conectores, para latiguillo, Pestaña pequeña
Hembra
Contactos: 24
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
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
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Beschreibung USB Typ C
  • Modultyp Han® Domino USB-C Cube
  • Modulgröße Domino Modul
  • Modulbeschreibung
    Gender Changer
    für Patchkabel
    kleiner Tab
  • Merkmale unterstützt USB Power Delivery (USB-PD)
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Art der Verbindung Typ C Buchse - Typ C Buchse
  • Kontaktanzahl 24
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 20 V
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,7 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552