Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Modultyp Han® Megabit Modul
  • Modulbeschreibung Einsatz
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 4
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Carrier Cube bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤3.5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 10,000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Mating cycles with other HMC components
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Schirmung Zinc die-cast, nickel-plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder