Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Inserts
  • Тип модуля Han® Megabit module
  • Описание модуля Insert
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Число контактов 4
  • другие контакты + shielding
  • Подробные данные
    Please order crimp contacts separately.
    Please order Carrier Cube separately.
  • Подробные данные Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление контакта, экран ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (экранирование) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors