Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
N.º de referencia: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® GigaBit
Aislante
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 8 + apantallamiento
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Modul típusa Han® Gigabit module
  • A modul leírása Insert
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 8
  • további érintkezők + shielding
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order Carrier Cube separately.
  • Részletek Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Vezeték külső átmérője ≤1.4 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 0.5 A
  • Névleges feszültség 32 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Érintkező-ellenállás, árnyékolás ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (árnyékolás) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)