Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino EE Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Male
Contacts: 4
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® Domino EE Cube
  • Modülün boyutu Domino modülü
  • Modülün açıklaması Küçük sekme
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Push-In
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 4
Teknik özellikler
  • Kablo dış çapı ≤4,8 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıyırma uzunluğu 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • GTIN 5713141112987
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552