Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Carrier Cube
Módulo Domino
Versión corta, Pestaña pequeña
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® Carrier Cube
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo
    Versione corta
    Scheda piccola
Versione
  • Dettagli applicativi Insulated to the hinged frame.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00