Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Carrier Cube
Módulo Domino
Versión larga, Pestaña pequeña
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Carrier Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo
    Versión larga
    Pestaña pequeña
Versión
  • Detalles Insulated to the hinged frame.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00