Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 3706
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_CRT
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3706
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® Domino CC Cube
  • モジュールのサイズ Dominoモジュール
  • モジュールの説明 大型タブ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 定格電流 ‌ 40 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 5.9 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713141113359
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552