Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® Domino CC Cube
  • 모듈 사이즈 도미노 모듈
  • 모듈 설명 대형 탭
버전
  • 터미네이션 방법 Push-In
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤6.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 40 A
  • 정격 전압 500 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 탈피 길이 12 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 2
    IEC 60352-7
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 13.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141113397
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552