Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
标识
  • 类别 Modules
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino CC Cube
  • 模块尺寸 Domino module
  • 模块介绍 Small tab
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 Mating cycles with other HMC components
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 5.2 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713141113366
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552