Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
Diámetro de cable: 7 ... 10 mm
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable clamp
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... -85 °C
  • Cable diameter 7 ... 10 mm
Material properties
  • Material (accessories) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)