Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable clamp
Polyphthalamide (PPA)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルクランプ
技術的特性
  • シールド抵抗 ≤ 20 Ω
  • Capacitance in shielding 2.2 nF
  • 使用温度範囲 -40 ... -85 °C
材質
  • 材質(アクセサリー) ポリフタルアミド (PPA)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61373 カテゴリ2
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 6.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713141085953
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400