Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
N.º de referencia: 09 48 C40 0756 005
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C40 0756 005
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han-Modular®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® M12 module
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 56.9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273085
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje