Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
N.º de referencia: 09 48 C20 0004 020
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 2 m
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 2 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C20 0004 020
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 2 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han-Modular®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    Модуль Han® М12
    Вилка Прямой
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Экранирование Shielded
  • Кодирование D-coding
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140272958
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje