Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
N.º de referencia: 09 48 C3C 6004 030
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 3m
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C3C 6004 030
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series
    Han-Modular®
    RJ45
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    Модуль Han® М12
    Розетка Прямой
  • Connector 2 RJ45 Gigalink
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Экранированный
  • Coding D-кодирование
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Cable diameter 6,5 mm ± 0,2 mm
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Зеленый
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272910
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje