Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 48 C3C 6004 010
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 1m
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C3C 6004 010
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    Han-Modular®
    RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    Han® M12 模組
    母頭 直式
  • 連接器2 RJ45 Gigalink
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
  • 電纜直徑 6.5 mm ± 0.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140272897
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje