Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Inserts
2
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 132 0477
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: L32 B
Enclave doble
Entrada superior
3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 132 0477
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Inserts
2
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size L32 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 309.05 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140832992
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar