Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌63 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
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
115
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 4/4
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Sí
  • Detalles Protección de dedos
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Diámetro exterior de hilo ≤8,9 mm
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 63 A
  • Tensión nominal (potencia) 690 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Corriente nominal según UL (señal) 16 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 230 V
  • Corriente nominal según UL (Potencia) 63 A
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 230 V
  • Corriente nominal según CSA (Potencia) 63 A
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Señal
  • Par de apriete
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 109 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056268
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar