Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
N.º de referencia: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Han K 9/9/18-F-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 36
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 9/9/18
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 36
  • シグナルコンタクト数 18
  • パワーコンタクト数 18
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    クリンプコンタクトは別売。
    9x Han® C
    9x Han E®
    18x Han D®
    あらゆる条件下でプレリーディングPEコンタクトを保証するには、ガイドピン/ブッシュ (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909) を使用する必要があります。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) 250 V
  • 定格サージ電圧(信号) 4 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー)
    40 A
    16 A
  • 定格電圧(パワー) 830 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 8 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1.718 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140186460
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar