Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
N.º de referencia: 09 31 006 2711
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌35 A
Tamaño: 32 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 31 006 2711
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12
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
26
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® HsB
  • Especificaciones Marcado continuo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 32 B
  • Con protección de cable Sí
  • Número de contactos 12
  • Contacto PE Sí
  • Identificación de contacto 7 ... 12
  • Detalles ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ‌ 35 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 11,5 mm
  • Par de apriete
    ‌1,2 Nm Tornillo de contacto M4
    ‌2 Nm Tornillo PE M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 89 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140048928
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar