Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 97 00 000 1337
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1337
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing
    Device side
    Connection thread 47 mm
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
    This product is ideal for use on narrower busbars and with cable lugs. The thread length of 37 mm enables space-saving yet secure installation. Thanks to its compact design, the product is particularly suitable for applications with limited space.
Version
  • Size 3
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,400 A
  • Rated voltage 3,600 V
  • Rated impulse voltage 20 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Tightening torque
    ‌40 Nm Fixing screws M10
    ‌40 Nm Screws M20
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 14.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar