Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
Han HPR-Compact SCL set two extender

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de tornillos
Alargador, M6 x 50, M6 x 90
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de accesorio Juego de tornillos
  • Descripción del accesorio
    Extender
    M6 x 50
    M6 x 90
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Stainless steel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140194687
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400