Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 14 001 3032
Han GND module, male
Han GND module, male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste, Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
Amarillo
Contactos: 1
Sección de conductor: 10 ... 35 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 3032
Han GND module, male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® GND
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 10 ... 35 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤13 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 0,509 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140019331
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar