Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Inserts
2
N.º de referencia: 09 14 001 0330
Han GND housing
Han GND housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Retén engatillable
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Verde
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 0330
Han GND housing
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
插蕊
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® GND
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
Versiune
  • Tip blocare Snap-in latches
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) Green
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 16.62 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140019027
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar