Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Inserts
2
N.º de referencia: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
Han GND hood, 7,5-14mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Retén engatillable
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Verde
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Insertos
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® GND
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Integrado
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 7,5 ... 14 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Verde
  • Material (prensaestopas) Poliamida (PA)
  • Color (prensaestopa) Amarillo
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019072
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar