Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 108 0010
Han Ex UL 8D Set
Han Ex UL 8D Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 10 36 108 0010
Han Ex UL 8D Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han D®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal ‌ 90 V DC
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 195 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189621
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408