Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 108 0007
Han Ex UL 8D-QL Set
Han Ex UL 8D-QL Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 10 36 108 0007
Han Ex UL 8D-QL Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Seria Han D®
  • Serii de carcase/prize Han® Ex
  • Element Complete set
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® termination
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 8
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalii for US purposes only
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Tensiune nominală ‌ 90 V DC
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiantă -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Stainless steel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 186 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140189454
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408